제품이 장바구니에 추가됨

200 x 120mm Fixed Height Adjustment Plate Set

×
재고 번호 #62-889 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 385,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 385,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Note:
Plate Set

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
200.00
Width (mm):
120.00
Thickness (mm):
10.00
Weight (g):
2 x 630

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 200mm x 120mm의 넓은 사이즈의 plate 형태
  • Male와 Female의 M6 Thread가 있는 20mm 직경의 Stainless Steel Posts
  • 활용 공간 확장을 위한 용도

저희 높이 조절 플랫폼은 광학 시스템의 높이를 조정하기 적합한 제품입니다. 완벽한 시스템은 pate set(Stock #62-889)와 4개의 post의 구성이 요구됩니다. 이 plate set는 상판과 하판으로 구성되어 있습니다. 상판은 25mm 간격으로 M4X0.7mm 탭이 35개 있습니다. 각 post set는 4개의 20mm 직경 post와 4개의 M6 규격의 socket head cap screws와 1개의 Allen wrench가 있습니다. Post들은 Male과 Female의 M6 thread가 있습니다. 높이 조절을 고정하기 위해 30mm, 80mm, 130mm 그리고 180mm 길이의 post set들이 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;