Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Eliminate Parallax Error in Machine Vision Applications
- Sensor Sizes Supported From 1/2” to Full Frame
- Magnifications Ranging From 0.05X to 8X
CompactTL™ Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
- 최대 230만 화소, 4.5μm 픽셀 크기의 센서
- 동축 조명 옵션을 갖춘 소형 텔레센트릭 렌즈
SilverTL™ Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 0.1° 미만의 Telecentricity
- 양면에 Telecentric 디자인 적용
- f/6 디자인으로 높은 광출력
- ½” 및 2/3” 센서 포맷용으로 설계
SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 인라인 조명 옵션을 갖춘 고해상도 f/6 Bi-Telecentric Lens
- 최대 750만 화소, 2.8μm 픽셀 크기의 센서
- 측정 작업 시 시차 오류(parallax error) 제거
- 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 SWIR 코팅 렌즈
MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 통합형 Liquid Lens로 신속한 Autofocus 가능
- Liquid Lens의 유연성과 Telecentric 이미징 성능 보유
- 어떠한 Working Distance에서도 Telecentricity 유지
CobaltTL Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 인라인 조명 옵션을 갖춘 고해상도 f/4 Bi-Telecentric Lens
- 최대 2천만 화소, 2.2µm의 픽셀 크기
- 1.1", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
GoldTL™ Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Working Distance 조정을 위한 포커싱이 가능
- 높은 광 출력을 위한 f/6 디자인
- ½” 및 2/3” Sensor Format을 위한 디자인
- 0.2° 미만의 Telecentricity
PlatinumTL™ Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 측정용 고해상도 f/6 Bi-Telecentric Lens
- 최대 3500만 화소, 2.8μm 픽셀 크기의 센서
- APS-C, C-Mount, T-Mount, F-Mount Telecentric Lens
- 0.28X - 1.7X의 배율 범위
TitanTL® Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 대형 FOV를 갖춘 텔레센트릭 렌즈
- 최대 3140만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
- Full Frame (35mm), C-Mount, T-Mount, M58-Mount, F-Mount Telecentric Lens
- 0.037X - 0.377X의 배율 범위
VariMagTL® Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 가변 배율의 텔레센트릭 렌즈
- 최대 500만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
- 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
- 0.15X - 3X 범위의 배율
55mm FL Partially-Telecentric Imaging Lens
- Telecentric Lens는 작동 범위에서 일정한 배율 생성
- 1% Error Image Scale이 발생하기 이전에 ±12.5mm의 피사체 이동
- 추가로 Lens Converter 이용 가능
High Resolution In-Line Illumination C-Mount Telecentric Lenses
- High Resolution Imaging의 용도
- In-Line Illumination Port (0.312” Ferrule)
- 최대 2/3” Sensor Format
Hypercentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 피사체의 상단과 측면 이미지를 동시에 관찰
- Long Working Distance Borescope로 사용 가능
- 부품 검사용으로 적합

본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®