제품이 장바구니에 추가됨

2" Diameter Threaded Filter Holder for Imaging Lenses

2" Diameter Threaded Filter Holder, #83-340

×
재고 번호 #83-340 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 113,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 113,800 개당
수량 10-25 KRW 102,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
44.00
Construction:
Anodized Aluminum
Outer Diameter (mm):
64.8
Thickness (mm):
18.00

Threading & Mounting

Diameter of Compatible Optics (mm):
50.0 - 50.8
Mount:
M52 x 0.75 Filter Housing
Thickness of Compatible Optics (mm):
6.5 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2” 직경의 원형 혹은 정사각형 필터 고정
  • M52 x 0.75 수 필터 스레드 인터페이스 제공
  • 보편적인 필터 스레드용 스텝다운(step down) 어댑터 옵션 제공

해당 제품은 2” 필터를 이미징 어플리케이션에 쉽게 결합할 수 있게 해줍니다. 옵션으로 제공되는 필터 스레드 어댑터를 사용하면 제품의 M52 x 0.75 수 필터 스레드를 표준 마운팅 스레드에 맞게 조정할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;