제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1" Length, 8-32 Stud, Steel Post

×
재고 번호 #58-960 재고정리 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 15,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 15,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
25.40
Length (inches):
1.0
Diameter (mm):
12.70
Diameter (inches):
0.5

Threading & Mounting

Male Thread:
8-32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

Adapter #58-982 is included. Additional thread adapters available separately.
  • Male 8-32 또는 ¼-20 Stud, Female ¼-20 베이스
  • 포스트에는 교환 가능한 Male Stud 및 탈부착식 베이스 S.H.S.S.가 포함됨
  • 다양한 길이로 사용 가능
  • Metric 버전도 사용 가능

TECHSPEC English Stainless Steel Mounting Post에는 이 포스트와 여타 광학 마운트 간의 호환성을 보장할 수 있도록 다른 어댑터와 쉽게 교환할 수 있는 ¼” 길이의 male thread stud adapter가 포함되어 있습니다. 포함되어 있는 어댑터를 제거하면 포스트의 female 8-32 thread가 드러납니다. 각각의 광학 포스트에는 Allen wrench 또는 기타 도구를 사용해 포스트를 쉽게 회전시킬 수 있게 해 주는 thru-hole이 있습니다. 빠른 식별과 결합을 위해 각각의 포스트에 thread 값이 레이저로 새겨져 있습니다.

제품자료

#68-230 English Post Kit, ¼-20 Stud
Stock No. Description Qty
#59-751 Steel Post, 1" Length 1
#59-752 Steel Post, 1.5" Length 1
#58-999 Steel Post, 2" Length 2
#59-754 Steel Post, 3" Length 2
#59-000 Steel Post, 4" Length 2
#59-008 Steel Post, 6" Length 1
#59-009 Steel Post, 8" Length 1

#68-229 English Post Kit, 8-32 Stud
Stock No. Description Qty
#58-960 Steel Post, 1" Length 1
#58-961 Steel Post, 1.5" Length 1
#58-962 Steel Post, 2" Length 2
#58-964 Steel Post, 3" Length 2
#58-965 Steel Post, 4" Length 2
#58-966 Steel Post, 6" Length 1
#58-967 Steel Post, 8" Length 1
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;