제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12mm EFL Mounted, RKE Precision Eyepiece

TECHSPEC® RKE® Precision Eyepieces

×
재고 번호 #30-940 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 176,900
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-24 KRW 176,900 개당
수량 25-49 KRW 156,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted
Manufacturer:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Eye Relief (mm):
9.680
Total Length, Glass Only (mm):
10.43
Housing Length (mm):
43.7

Optical Properties

Distortion (%):
5 (Specified @ 0.7 Field)
Effective Focal Length EFL (mm):
12.00
Field Stop Diameter (mm):
9.7
Apparent Field (°):
45.00
Back Focal Length BFL (mm):
5.81
Lateral Color, 0.7 Field :
0.016
Spot Size (μm):
4/13 (On-Axis/0.7 Field)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 전체 prescription 데이터 제공 가능
  • 긴 안점 거리(eye relief)
  • 45°의 겉보기 시야

해당 제품은 가장 인기 있는 디자인이 적용됐습니다. 본래 망원경 용도로 고안되었으나 시간이 지나면서 다양한 산업 및 의료 어플리케이션에서 제품의 유용성이 입증되었습니다. 뿐만 아니라 사용자는 고성능의 최신 광학 설계 소프트웨어를 사용할 수 있으며, 전체 prescription 데이터가 함께 제공됩니다.

이러한 prescription 정보는 요청 시 제공됩니다. 먼저 신청 양식 제출을 완료해 주세요.

비마운트 버전 제품에는 아이 렌즈, 필드 렌즈, 그리고 두 렌즈 사이의 블랙 아노다이징 처리가 된 스페이서가 포함되어 있습니다. 이러한 비마운트 버전 구성은 OEM 업체가 접안렌즈를 고객 맞춤형 어플리케이션에 통합하는 데 필요한 부품을 제공하기 위함입니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;