제품이 장바구니에 추가됨

120mm Length, 0.5mm Tip, Stainless Steel Tweezers

×
재고 번호 #56-950 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 35,900
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 35,900 개당
수량 10+ KRW 29,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
120.00
Weight (g):
17.00
Tip Width (mm):
0.5
Tip to Tip Distance, Open (mm):
10.00
Holding Strength (g):
250.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Detail 일에 적합
  • 두 가지 스타일

이 스테인레스 강철 핀셋은 다목적 전자 부품과 기계적인 조립 작업을 위해 있습니다. #56-950의 특징은 30mm 길이의 경사진 포인트가 있어서 섬세한 작업에 알맞습니다. 125mm 길이의 heavy-duty 핀셋은 standard tapered 디자인으로 되었습니다. 피니시는 폴리싱으로 처리됨.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;