제품이 장바구니에 추가됨

108mm, 515-540nm JENar™ F-Theta Scanning Lens

Jenoptik 상세 정보 보기
×
재고 번호 #17-023 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,986,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,986,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
017700-203-26
Type:
JENar F-Theta
Note:
Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.
Protective Window:
#17-699: One Included
Manufacturer:
Jenoptik

Physical & Mechanical Properties

Maximum Diameter (mm):
104.8 +0/-0.1
Weight (g):
900
Flange Distance (mm):
170.9
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
15
Maximum Length (mm):
55.2

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
108.00
Scan Angle (°):
40
Scan Field (mm):
53 x 53
Telecentricity (°):
F-Theta Only: 4.8
With Scanner: 5.6
Working Distance (mm):
130.2
Wavelength Range (nm):
515 - 540
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2.5 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.35
2.5 MW/cm2
Scan Field Diameter (mm):
75
Focus Size Diameter, 1/e2 (μm):
7
GDD Specification (fs2):
14700
Damage Threshold, Pulsed:
2.5 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.35
Damage Threshold, CW:
2.5 MW/cm2

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M85 x 1

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses는 스캐닝 시스템의 이미지 면에서 평평한 시야를 제공하도록 설계되었으며 galvanometer, beam expander, 레이저 광원과 함께 사용됩니다. 이 F-Theta 렌즈는 광범위한 초점 거리와 대형 스캔 영역을 특징으로 합니다. 또한 일반 Nd:YAG, Yb:doped, 광섬유 레이저용으로 최적화되어 355nm, 515-540nm, 1030-1080nm 범위의 파장에서 사용이 가능합니다. 이 밖에도 특수한 기구적 적층 기술(특허출원)을 가지고 있어 열로 인한 응력을 보정하고 광학 부품의 안정성을 향상시켜 OEM 시스템의 고정밀 조절 및 위치 제어가 가능합니다. Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses는 고정밀 레이저 소재 가공 및 레이저 스캐닝 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

고객의 어플리케이션에 Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses나 당사 웹사이트에 없는 Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta Scanning Lenses가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;