제품이 장바구니에 추가됨

0.8mW, 635nm, C2 Gated Cameo Laser (Recertified 05-P)

×
재고 번호 #72-684-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 81,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 81,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Mean Time To Failures MTTF @ 25° (hours):
≥30,000
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
II

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
14 x 14
Weight (g):
15
Housing Length (mm):
24

Optical Properties

Wavelength (nm):
635.00
Beam Diameter (mm):
2
Beam Divergence (mrad):
0.35
Color:
Red
Focus Range (mm):
25mm - ∞

Electrical

Output Power (mW):
0.8
Power Stability (%):
±1.5

Hardware & Interface Connectivity

Output Type:
Free Space - Fixed Lens, 2mm Aperture
Connector:
JST 4 Pin
Input Voltage (V):
4.5

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +45
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 100kHz의 TTL 변조
  • 컴팩트한 24mm x 14mm x 14mm 하우징과 M12 x 1 스레드 배럴
  • 파장 옵션: 635nm, 650nm, 670nm

해당 제품은 다양한 산업용 어플리케이션에 고품질의 비용 효율적인 OEM 솔루션을 제공합니다. 게이트 CW 레이저 출력이 특징인 제품으로 제어 입력을 통해 최대 100kHz의 스위칭 속도를 달성하거나 저출력 TTL 및 마이크로프로세서에서 작동하여 간단한 저속 ON/OFF 스위칭을 달성할 수 있습니다. 절연 처리가 된 컴팩트한 24mm x 14mm x 14mm 하우징과 M12 x 1 스레드 배럴이 우수한 열 접촉을 통해 효율적인 냉각을 가능하게 하며, 기존 OEM 레이저 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. 머신 비전, 검사, 포지셔닝 및 정렬을 비롯한 다양한 산업용 OEM 어플리케이션에 적합합니다. 적절한 온도 범위(-10°C - 55°C) 내에서 사용할 경우 제품 수명이 길고, 최소 평균 고장 간격(MTTF)은 파장에 따라 30,000시간 이상이거나 120,000시간 이상입니다.

참고: 교체형 광학 부품은 A Gated Cameo Laser 제품군(#72-688 및 #72-689)과만 호환됩니다. C2 Gated Cameo Laser 제품군(#72-684 및 #72-686)은 유효 구경이 2mm인 고정 렌즈가 특징이며, S Gated Cameo Laser 제품군(#72-685 및 #72-687)은 5mm x 1.5mm의 빔 크기를 생성하는 고정 표준 시준 렌즈가 특징입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요