제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens

110mm WD, 0.5X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

110mm WD, 0.5X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
재고 번호 #67-303 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 728,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 728,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Product Family:
CompactTL™ Series
Manufacturer:
Edmund Optics®
Type:
Telecentric Lens
Light Guide/Source와 호환 가능:
1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Type of Illumination:
In-Line Illumination

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
170.00
Length excluding Threads (mm):
170.00
Maximum Diameter (mm):
40.00
Weight (g):
193

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
17.6mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
12.8mm
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
9.6mm
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.027
Working Distance Tolerance (mm):
±1
Number of Elements (Groups):
5 (5)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
0.064
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.0202
Primary Magnification PMAG:
0.5X
Telecentric Lens Magnification:
0.50
Working Distance (mm):
110
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
17.6 x 13.2
Aperture (f/#):
f/9.3
Coating:
λ/4 MgF2
Depth of Field (mm):
±1.9mm (20% @ 20 lp/mm)
Magnification:
0.5X
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
4.50

Threading & Mounting

Filter Thread:
M37 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
  • 최대 230만 화소, 4.5μm 픽셀 크기의 센서
  • 동축 조명 옵션을 갖춘 소형 텔레센트릭 렌즈

TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses는 공간적 제약이 있는 어플리케이션을 위해 초소형으로 설계된 제품입니다.  이 렌즈는 2/3” 센서 포맷과 다양한 작동 거리(WD) 및 배율 옵션을 특징으로 합니다.  또한 단일 장치 사용에서부터 대량 구현에 이르기까지, 가격 대비 우수한 성능비를 제공합니다.  TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses는 뛰어난 telecentricity 및 낮은 왜곡으로 계측 시스템과의 통합에 안성맞춤입니다. 아울러 고정식 조리개와 잠금식 초점을 가지고 있어 시간이 지나도 제자리에 고정된 상태로 유지가 가능하므로 공작 작업 현장 및 어셈블리 라인에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

#67-303, 0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-303, 0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-303, 0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-303, 0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-303, 0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-303, 0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-303, 0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f9.3
#67-303, 0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f9.3
#67-303, 0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f9.3
#67-303, 0.5X, 110mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f9.3
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;