제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.55X CobaltTL Telecentric Lens

0.55X Magnification

0.55X Magnification
×
재고 번호 #88-603 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,026,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,026,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Product Family:
CobaltTL Series
Stock No. of Mounting Clamp:
#89-721 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
182.50
Maximum Diameter (mm):
62.0
Weight (g):
629
Flange Distance (mm):
17.5

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
25.61mm
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
23.28mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
16.00mm
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
13.09mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
11.64mm
Maximum Image Circle (mm):
17.60
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.046
Number of Elements (Groups):
10 (7)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.084
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.087
Primary Magnification PMAG:
0.55X
Telecentric Lens Magnification:
0.55
Working Distance (mm):
150.00
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
25.6 x 19.2
Aperture (f/#):
f/6 - f/16
Coating:
425 - 675nm BBAR
Depth of Field (mm):
±1.765mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Magnification:
0.55X
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.1"
Pixel Size (μm):
2.20

Threading & Mounting

Filter Thread:
M58 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 인라인 조명 옵션을 갖춘 고해상도 f/4 Bi-Telecentric Lens
  • 최대 2천만 화소, 2.2µm의 픽셀 크기
  • 1.1", C-마운트 텔레센트릭 렌즈

TECHSPEC® CobaltTL Telecentric Lenses는 반도체, 전자기기 검수, 측정, 검량 용도로 설계되었습니다. 이 텔레센트릭 렌즈는 업계를 선도하는 낮은 f/#를 가지고 있어 매우 높은 광처리량을 달성합니다. 0.015° 미만의 telecentricity와 0.013%의 저왜곡을 특징으로 하는 이 렌즈는 이미지 스티칭 용도에 안성맞춤입니다. 대각선의 길이가 17.6mm인 센서 포맷 렌즈는 Sony IMX304 1.1” 센서 및 기타 유사한 포맷 센서(예: 소니 IMX183)와 호환이 가능합니다. TECHSPEC® CobaltTL Telecentric Lenses는 매우 뛰어난 콘트라스트를 생성하여 최고 수준의 측정 정확도로 가장 높은 이미지 품질을 제공합니다. 인라인 버전에는 기계 설계 시 유연성을 극대화하기 위해 인라인 조명 포트를 회전/재배치할 수 있는 기능이 갖춰져 있습니다. TECHSPEC® CobaltTL Telecentric Lenses는 고진동 환경에서 사용이 가능하도록 탈부착식 recessed set screw를 가지고 있어 조리개를 제자리에 안전하게 고정할 수 있습니다.

제품자료

#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f10
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f10
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f10
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f10
 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;