이미징 시스템은 machine vision이나 검사를 포함한 다양한 용도에 관찰 또는 이미지 캡처 기능을 제공하는 데 사용됩니다. 이미징 시스템은 대개 카메라, 이미징 렌즈, 조명 소스로 구성됩니다. 시스템 구성에 따라 작거나 선명하지 않은 물체의 관찰 또는 검사를 쉽게 하기 위해 이미징 시스템을 통해 관찰된 물체를 확대하거나 이미지를 개선할 수 있습니다. 이미징 시스템은 광범위한 용도의 필요성을 충족시키기 위한 모듈형 부품 어셈블리이거나 독립된 장치일 수 있습니다.
Edmund Optics는 video microscopy 또는 장비 검사를 포함한 많은 이미징 필요성에 맞는 광범위한 종류의 이미징 시스템을 공급합니다. 이러한 시스템 중 상당수는 많은 수의 개별 부품을 구매할 필요성을 최소화시켜 줍니다. 일부 이미징 시스템은 부품을 변경해 용도별로 개조할 수 있습니다. 많은 이미징 시스템은 서로 다른 광학 부품을 사용해 조정함으로써 기능이나 이미징 품질을 조절할 수 있습니다. 이미징 시스템을 사용하면 작거나 빠르게 움직이는 물체들을 쉽게 관찰할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®