에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
Helium-Neon 레이저 용으로 디자인 되었으며 어떠한 광학 튜브 제품에도 적합합니다. Breadboard에 장착하려면 Metric 포스트나 포스트 홀더를 필요로 합니다. 마운팅 구멍은 M6 x 1.0.
Type | Length (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed | 140.00 | #54-990 | KRW 316,622 수량 5+ KRW 279,748 견적 요청 |
|
||
Fixed | 240.00 | #54-991 | KRW 316,622 수량 5+ KRW 279,748 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Tilt | 140.00 | #56-332 | KRW 522,725 수량 5+ KRW 462,058 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Tilt | 240.00 | #56-333 | KRW 522,725 수량 5+ KRW 462,058 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)