이번 웨비나 영상은 각각 30분 분량의 2개 파트로 구성되며 아래와 같은 내용을 주제로 당사 이미징 전문가인 Greg Hollows와 Nick Sischka에 의해 진행됩니다.
파트 1: 이미징 렌즈의 제품 사양에 관한 전반적인 소개
파트 2: 렌즈 성능 곡선에 관한 심도 있는 접근
에드몬드 옵틱스는 다양한 이미징 요건에 적합한 광범위한 이미징 렌즈를 취급합니다. 가장자리의 콘트라스트 이미징을 개선해주는 TECHSPEC® Telecentric Lenses와 단파 적외서 파장에 사용하도록 최적화된 TECHSPEC® SWIR Imaging Lenses 등과 같이 표준 광학 렌즈로는 불가능한 독보적인 이미징 역량을 제공하는 수종의 TECHSPEC® Imaging Lenses를 EO에서 만나볼 수 있습니다. 이 밖에도 기타 기능을 추가할 수 있도록 마운트 및 어댑터와 같은 여러 종류의 이미징 렌즈 액세서리가 공급됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®