제품이 장바구니에 추가됨

Balanced Photoreceivers

#90-639 SI Free-Space Balanced Photoreceiver, 320-1000nm

#90-639 SI Free-Space Balanced Photoreceiver, 320-1000nm #90-640 InGaAs Free-Space Balanced Photoreceiver, 800-1700nm
×
  • 두 개의 포토다이오드 신호를 차감하는 차동 검출(differential detection) 방식
  • 약한 신호나 변조 신호에 대한 신호 대 잡음비(S/N) 개선
  • 공통 모드 노이즈(common mode noise) 억제력이 높아 측정 감도 및 정확도 향상
  • UV-VIS 및 NIR 스펙트럼을 사용하는 Si 모델과 InGaAs 모델 보유

해당 제품은 매칭된 두 개의 포토다이오드에서 발생하는 광전류를 차감하는 진성 차동 검출(true differential detection) 방식을 사용하며, 두 입력 사이의 광출력 차이에 비례하는 단일 전기 출력을 생성합니다. 이를 통해 레이저 강도 변동과 같은 공통 모드 노이즈(common mode noise)를 억제하여 신호 대 잡음비(S/N)와 측정 감도를 개선합니다. 또한, 노이즈가 적은 트랜스 임피던스 증폭기를 제공하므로 안정적이고 일관된 성능이 유지되는 정밀 광학 측정이 가능합니다. 해당 제품은 UV-VIS(320 - 1000nm) 및 NIR(800 - 1700nm) 스펙트럼을 지원하는 Si 모델과 InGaAs 모델 2가지가 있으며, 일관된 광학 감지, 간섭측정, 분광, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영) 등에 적합한 솔루션입니다.

참고: 전원 공급 장치는 별도로 판매됩니다. 자세한 내용은 사양을 참조하세요.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;