광학 부품은 focusing, filtering, reflecting 또는 polarizing을 포함한 다양한 수단을 이용해 빛의 상태를 변경하는 데 사용됩니다. 광학 부품은 생명과학부터 테스트 및 계측 산업에 이르기까지 microscopy, imaging 또는 interferometry와 같은 수많은 용도에 사용됩니다. 광학 부품은 지정된 UV, VIS 또는 IR 파장 또는 파장 범위에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 하기 위해 특정 substrate 또는 AR 코팅을 이용해 설계하곤 합니다.
Edmund Optics는 다양한 종류의 Optical Lens, Optical Filter, Optical Mirror, Window, Prism, Beamsplitter 또는 Diffraction Grating을 포함해 세계에서 가장 많은 Optical Component 기성품 재고를 보유하고 있습니다. Optical Lens는 빛의 focusing 또는 diverging을 위해 설계됩니다. Optical Filter는 특정 파장이나 파장 범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는 데 사용됩니다. Optical Mirror, Prism 또는 Beamsplitter는 빛을 분할하거나 빛의 경로를 변경합니다. Window는 electronic detector 또는 sensor와 같은 민감한 부품을 외부 환경으로부터 보호하는 데 사용됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)