제품이 장바구니에 추가됨

광학 키트는 단일 패키지로 다양한 광학 요건을 만족시키도록 설계된 고품질 광학 부품을 제공합니다. 광학 키트에는 achromatic 렌즈, plano-convex (PCX) 렌즈 또는 프리즘과 같은 자주 쓰이는 광학 부품들 중 일부 제품이 포함되어 있습니다. 광학 키트에 포함되어 있는 제품들은 다양한 광학 용도에 적합한 기능 및 성능을 갖도록 선정됩니다. 현대 광학을 처음 접하는 사용자들을 위한 Optical Discovery Kit도 사용할 수 있습니다.

Achromatic Lens Kits Achromatic Lens Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 12.5mm 및 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
  • MgF2, VIS 0°, VIS-NIR 코팅 옵션
  • TubeOptical Cage System과 기계적 호환
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
신제품 Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits	Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Nd:YAG 레이저 파장(355nm, 532nm, 1064nm)을 위해 AR 코팅 처리됨
  • Kit는 2X - 10X의 5가지 배율로 구성
  • 발산각 조절이 필요 없는 OEM 통합 용도로 설계됨
Optical Components Kit Optical Components Kit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 프로토타이핑에 적합
  • 기계 부품과 호환
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Simple Lens Kit는 PCX, DCX, PCV, DCV 렌즈로 구성
  • 12mm와 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
  • 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요