제품이 장바구니에 추가됨

Notch Filters

Notch Filter는 Raman spectroscopy, confocal 또는 multi-photon microscopy, laser-based fluorescence 기기 또는 기타 생명과학 용도에서 사용됩니다. Notch Filter는 스펙트럼의 일부를 선별적으로 차단하면서 다른 모든 파장은 투과시키는 Optical Filter입니다. Notch Filter는 laser 파장을 반사하는 dielectric coating을 특징으로 합니다.

Edmund Optics는 일련의 Notch Filter를 포함해 다양한 유형의 Optical Filter를 공급합니다. Edmund Optics의 Notch Filter는 OD 4나 OD 6 blocking 또는 multi-notch 기능을 특징으로 합니다. OD 4 Notch Filter는 center wavelength를 기준으로 ±2.5%에 지나지 않는 좁은 차단 대역, 그리고 99%의 지정된 laser 파장 반사율을 특징으로 합니다. OD 6 Notch Filter는 좁은 파장 범위를 철저히 차단하면서 다른 파장은 넓은 범위에 걸쳐 투과시키는 용도로 사용됩니다. OD 6 Notch Filter 용도에는 laser-based Raman spectroscopy, fluorescence 또는 생명과학 시스템과의 결합이 포함됩니다. Multi-Notch Filter는 다중 필터를 설치하지 않고도 여러 개의 좁은 대역에 대한 차단이 필요한 용도에 사용됩니다.

Filter
OD 6.0 Notch Filters OD 6.0 Notch Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
OD 4.0 Notch Filters OD 4.0 Notch Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리 META® holoOPTIX® Notch Filters META® holoOPTIX® Notch Filters
  • OD 4.0(일반값) 이상
  • 광대역 투과 파장 범위
  • 특수하고, 크기가 크고, 유연한 디자인
  • META® = Meta Materials Inc.의 등록 상표
OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters
  • 405 - 1064nm의 레이저 파장에서 OD 6.0의 차단력
  • 최대 300µm의 두께
  • 유연하고 스크래치가 잘 생기지 않음
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters	Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters
  • 최대 300 및 400µm의 두께 옵션
  • 유연한 구조 및 내스크래치성
  • 압출 가공된 박막 필름, 뚜렷한 스펙트럼 프로파일
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요