제품이 장바구니에 추가됨

Laser Beam Analysis 기술은 용도에 따른 레이저 빔의 유용성 또는 호환성을 검증하기 위해 레이저 빔의 속성을 측정하는 데 사용됩니다. Laser Beam Analysis에는 빔 이미지의 데이터를 측정해 빔 위치, 최대 출력 위치, 안정성 또는 빔 밀도와 같은 정보를 제공하는 profiler system과 같은 장치가 포함되어 있습니다. Laser Beam Analysis 시스템은 검증된 레이저에 관한 자세한 정보를 전달함으로써 다양한 레이저 용도에서 제어 능력을 높일 뿐 아니라 일련의 정보를 제공합니다.

신제품 Haas Laser Technologies BWA-CAM M² Analyzer Cameras Haas Laser Technologies BWA-CAM M² Analyzer Cameras
  • 레이저 빔 코스틱(caustic), M², 중심, 타원도 및 비점수차에 대한 실시간 분석
  • 단일 펄스 기능을 갖춘 CW 및 펄스 레이저와 호환
  • 레이저 개발, 품질 관리 및 광학 시스템 모니터링에 적합
  • ISO 11146 및 ISO 13694 표준 준수
신제품 Haas Laser Technologies BA-CAM Beam Analyzer Cameras Haas Laser Technologies BA-CAM Beam Analyzer Cameras
  • 빔 프로파일, 중심, 타원도, 클립 레벨, 평탄도 계수, 플라토 균일도 분석
  • CW 광원 / 펄스 레이저 광원 지원
  • 레이저 시스템 진단 및 공정 최적화에 적합
  • ISO 13694 공간 빔 계측 표준 준수
DataRay M² Measurement Systems DataRay M² Measurement Systems
  • ISO 11146 표준 준수
  • 355 - 1150nm 혹은 2000 - 16000nm의 파장 옵션
  • 이동 거리 옵션: 50mm, 200mm
DataRay CMOS Beam Profilers DataRay CMOS Beam Profilers
  • 355 - 1150nm 파장 대역에서 사용하도록 설계
  • 호환 가능한 빔 직경: <52μm
  • 강력하고 사용이 간편한 소프트웨어 무료 제공
  • 빔 이탈, M2, 발산 등 측정
DataRay Scanning Slit Beam Profilers DataRay Scanning Slit Beam Profilers
  • 190 - 1150nm 파장 대역에서 사용하도록 설계
  • 측정 가능한 빔 직경: 2μm - 4mm
  • 강력하고 사용이 간편한 소프트웨어 무료 제공
Edmund Optics&reg; Beam Profiler Edmund Optics® Beam Profiler
Top Seller
  • 정확한 소형 빔 프로파일 측정을 위한 높은 해상도
  • 대형 빔 프로파일 측정을 위해 영역이 넓은 센서 사용
  • USB 3.0을 통한 초고속 전송
Coherent&reg; Lasercam&trade; Beam Profiler Coherent® Lasercam™ Beam Profiler
  • 12 및 14-bit Digital USB 2.0 Interface 옵션
  • 높은 민감도와 다양한 범위
  • Intuitive BeamView™ 스프트웨어 포함
신제품 CamUV 200nm UV USB 3.1 Cameras CamUV 200nm UV USB 3.1 Cameras
  • Ideal for a Variety of Ultraviolet (UV) Imaging Applications
  • 200nm Designed Wavelength
  • Phosphor Coated Camera Sensor
  • Includes Camera, Cable, and Easy-to-Use Software
  • NIR Versions Available
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요