에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Resources / 어플리케이션 노트 / Imaging / Diffraction Limit
Diffraction Limit
에드몬드 옵틱스 코리아

Diffraction Limit

이 페이지는 Imaging Resource Guide단원 3.1입니다.

Diffraction Limit

모든 렌즈에는 물리법칙에 의해 결정되는 절대적인 성능 상한이 있습니다. 이러한 한계는 렌즈의 working f/# 및 렌즈를 통과하는 빛의 파장에 의해 제어됩니다. Diffraction Limit로 알려져 있는 이 한계는 line pairs/mm를 단위로 하며 렌즈의 이론적인 최대 분해능을 결정합니다. 설계상의 문제가 없는 완벽한 렌즈조차 diffraction limit는 피할 수 없습니다. 이 한계는 두 개의 Airy 패턴(Resolution 및 Contrast의 한계: The Airy Disk)을 서로 구분할 수 없는 지점입니다. Diffraction limit는 렌즈의 f/#에 연결되는 간단한 공식과 빛의 파장을 이용해 계산할 수 있습니다. f/#에 대한 자세한 내용은 f/# (Lens Iris/Aperture 설정)를 참조하십시오.

 (1)

Diffraction limit에 도달하면 렌즈는 더 높은 주파수들을 구분할 수 없게 됩니다. 표 1에서 설명한 diffraction limit는 특정 주파수에 대해 0%의 contrast를 보여 줍니다. 이 숫자들은 높아보일 수 있지만, 이론적인 것일뿐 다른 실질적인 요소들도 감안해야 합니다. 먼저, 일반적으로 이미징 센서는 0% 또는 이에 근사한 contrast로 정보를 재현할 수 없습니다. 고유의 노이즈로 인해 contrast는 대개 10% 이상이어야만 표준 이미징 센서에서 신뢰성 있게 감지할 수 있습니다. 이미징을 복잡하게 만들지 않으려면 용도에 따른 critical lp/mm resolution에서 20% 이상의 contrast를 목표로 하는 것이 좋습니다. 추가로, 생산 허용 오차와 관련된 렌즈 aberrations 및 variations 또한 성능을 저하시킵니다. Modulation Transfer Function (MTF) 곡선은 렌즈가 센서의 성능을 효과적으로 활용하고 원하는 요구 사항을 충족시킬 수 있는지 파악하는 데 사용됩니다.

f/#0% Contrast Limit (lp/mm) @0.520μm
1.4 1374
2 962
2.8 687
4 481
5.6 343
8 240
11 175
16 120

표 1: 0.520μm의 녹색광을 이용해 서로 다른 f/#에서 계산한 diffraction limit.

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

800개 이상의 Imaging Lens 및 40페이지에 분량의 심도 있는 기술 콘텐츠 포함, 에드몬드 옵틱스가 여러분의 Imaging Optics 파트너가 되어 드립니다.

텔레센트릭, 고정 초점 길이, 마이크로 비디오, 고정 배율, 가변 배율 및 줌 렌즈 이용 가능. 고객의 센서 지원을 위한 고해상도, 그리고 대형 포맷 디자인 제공.

이미징 및 조명, 그리고 힌트를 제공하는 무료 강의 동영상.

에드몬드 옵틱스는 올바른 이미징 광학을 구체적으로 명시하는 법을 고객에게 알려드리는 것 이외에도 고객의 이미징 용도에 필요한 요건을 뛰어넘는 다양한 자료와 제품을 제공해 드리고 있습니다.

올바른 제품을 찾는 데 도움이 필요하세요? 용도에 대해 질문할 것이 있으신가요? EO에 연락해 전문 엔지니어링 담당자에게 여러분의 기술 관련 질문을 물어보십시오.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×