제품이 장바구니에 추가됨

Ultra-Thin Nanoparticle Polarizer, 700-870nm, 10 x 10mm, Double-Sided AR Coated

Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia.

Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia.

×
재고 번호 #90-257 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 634,789
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 634,789 개당
수량 11+ KRW 507,790 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9.00
Dimensions (mm):
10.00 x 10.00 +0/-0.1
Thickness (mm):
0.09 ± 0.025
Construction:
Nanoparticle
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Coating:
Double-Side AR Coat
Extinction Ratio:
>1000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>85
Transmitted Wavefront, P-V:
<3 wave
Polarization Axis Mark (%):
<0.5 (to indicated edge)
Wavelength Range (nm):
700 - 870
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Continuous block
Continuous pass
Pulse peak power
Equivalent pulse power density
10 W/cm²
25 W/cm²
12 MW/cm²
1 μJ/cm²
Acceptance Angle (°):
±20

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
Unmounted

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-50 to +400

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 무게가 가볍고 두께가 90μm인 기판
  • 10000:1 / 1000:1 이상의 소광비
  • 온도 변화, 화학 물질, 극한의 환경에 강함
  • 다양한 표준형 크기/코팅 및 맞춤형 옵션 제공

해당 제품은 90µm 두께의 경량 폴라라이저로 기존의 폴라라이저를 대체할 수 있는 제품이며 투과율이 높고 소광비가 10000:1 / 1000:1이 넘습니다. 장타원형(prolate) 은 나노 입자가 도핑된 규산나트륨 글래스 기판으로 구성되어 있으며 최대 +400°C의 고온 안정도, 화학적 내성, 자외선(UV) 및 표백에 강한 성질을 갖추고 있습니다. 또한, 비코팅, 단면 무반사(AR) 코팅, 양면 무반사(AR) 코팅 옵션이 제공되며 다양한 파장 대역을 커버합니다. 해당 제품에 적용된 설계는 통신, 의료 및 항공우주 어플리케이션뿐만 아니라 광 아이솔레이터, 편광 간섭계, 신호 대 잡음비(s/n) 개선용으로 사용하기에 적합합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.