해당 제품은 공간 제약이 있는 환경과 OEM 디바이스 통합에 적합하며, 컴팩트하면서 가벼운 설계가 적용되어 고성능 스펙트럼 분석을 제공합니다. 뛰어난 스펙트럼 반응, 빠른 획득, 높은 신호 대 잡음비(S/N)가 특징입니다. UV, VIS 및 NIR 스펙트럼을 사용하는 모델이 있으며 플라즈마 모니터링, DNA 흡수도, 형광 검출, 색 품질 제어와 같은 어플리케이션에서 실시간 측정을 지원합니다. 분광계 성능을 최적화하고, 시스템 통합을 용이하게 하며, 분석을 위해 데이터에 액세스하는 사용자 친화적인 OceanView 소프트웨어 시스템이 포함되어 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®