제품이 장바구니에 추가됨

L2-GC-04K03N-00, DALSA Linea2 Multispectral Line Scan 5GigE Camera

Teledyne DALSA 상세 정보 보기
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Back
×
재고 번호 #71-785 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,654,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,654,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Multispectral
Model Number:
L2-GC-04K03N-00
Manufacturer:
Teledyne DALSA
Camera Series:
LINEA2TM
Resolution (Pixels):
4096 x 4
Spectrum:
Multispectral

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
62 x 62 x 49.3 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
<280
Housing:
Full

Sensor

Pixel Size, H x V (μm):
7.00 x 7.00
Type of Sensor:
DALSA Line Scan CMOS
Pixel Depth:
8/12 bit
Dynamic Range (dB):
71.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision
Read Noise (e-):
9.5
Maximum Line Rate (kHz):
32 (x4 RBG + NIR)
Full Well Depth (ke-):
32

Electrical

Power Consumption (W):
13

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
5GigE (PoE)
Connector:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
+12 to +24V DC HD15 Connector or 48V POE
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
HD15 (High Density)

Threading & Mounting

Mount:
M42-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +65

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 컬러 및 다중분광 옵션 제공
  • 라인 레이트: 32kHz, 40kHz
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • 4K 해상도 옵션 제공

해당 제품은 센서의 싱글 라인을 픽셀화하여 에어리어 스캔 카메라보다 저렴한 비용으로 2D 이미지를 구축합니다. 컬러 카메라는 라인 레이트가 40kHz, 해상도가 4096 x 3, 픽셀 크기가 7µm이고, 다중분광 카메라는 라인 레이트가 32kHz, 해상도가 4096 x 4, 픽셀 크기가 7µm입니다. 높은 프레임 레이트와 전용 RGB 및 NIR 채널은 빠른 속도가 요구되는 어플리케이션에서 미세한 색상 차이를 감지할 수 있게 합니다. 따라서 AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사), 분류 시스템, 소재 등급 평가 및 검사 등 일반적인 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 다중분광 카메라의 경우 독자적인 웨이퍼 등급의 다이크로익 필터 코팅으로 컬러 채널과 NIR 채널 간 스펙트럼 누화(crosstalk)를 최소화하고 스캔 1회로 RGB 컬러와 NIR을 캡처할 수 있는 센서가 포함되어 있습니다. 백서를 다운로드하면 라인 스캔 카메라 기술을 활용할 수 있는 어플리케이션에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

참고: GPIO 작동 시 H15 케이블(미포함)이 필요합니다.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요