제품이 장바구니에 추가됨

Complete Light Measurement System for Low Light

×
재고 번호 #72-547 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,118,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,118,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Range:
5 pA - 1mA current

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
5 x 3 x 6

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0-40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 응답 시간: 100µs
  • 컴팩트하면서 휴대가 가능한 인체공학적 설계
  • 다양한 소프트웨어 포함

해당 제품은 타깃이 된 빛을 측정할 때 자동으로 평균값을 설정하는 Accuspan 소프트웨어가 탑재된 휴대용 조도계(단위: lux)입니다. 탁월한 해상도와 100µs의 빠른 응답 시간을 제공하므로 다양한 조도 환경에서 사용이 가능합니다. UV, NIR 및 광대역 파장 대역 옵션이 제공되는 조도계이며 다양한 파장을 측정할 수 있고 초당 최대 16개의 측정값을 저장할 수 있습니다. 2가지 모델(일반 조도 측정 및 저조도 측정)이 있으며, 서로 다른 조도 어플리케이션에 적합한 감도를 제공합니다. ILT2400의 측정 범위는 50pA - 1mA이고, 저조도 버전인 ILT2500의 최소 측정 범위는 5pA - 1mA입니다. NIST 인증을 획득했으며 이미지 촬영, 영상 촬영, 건축 및 환경 과학 분야에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요