TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 81,900 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 72,900 개당 |
| 수량 10-25 | KRW 67,400 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® C, S, and T-Mount Thread Adapters는 모든 Tube System thread 유형이 다른 유형과 호환되도록 할 때 사용됩니다. 이러한 유형에는 C, S, T-Mount thread, TECHSPEC Multi-Element Tube System threads (M29 x 0.75), ID1 (1.035” x 40 TPI), ID05 (0.535 x 40 TPI)가 포함됩니다. 모든 thread adapter는 확장되는 길이를 최소화하기 위해 소형 디자인으로 설계됩니다. 또한 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조를 가지고 있어 시스템 내부에서 최소한의 반사를 보장합니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Thread Adapters는 시스템 확장에 이상적이며 지원되는 thread 유형을 사용하는 모든 광학 부품과 함께 사용할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®