반사 대물렌즈는 넓은 스펙트럼 범위에 걸친 chromatic correction이 필요한 microscopy 용도에 사용됩니다. 반사 대물렌즈는 미러 2개를 사용해 이미지를 구현하거나 다양한 이미징 또는 레이저 용도로 레이저 초점을 모으는 현미경 대물렌즈입니다. 반사 대물렌즈는 UV, VIS 또는 IR 용도에 사용할 수 있는 고배율 솔루션입니다. 특정 파장 범위 또는 레이저 라인에 걸친 성능 보강을 위해 반사 대물렌즈를 코팅할 수도 있습니다.
Edmund Optics는 다양한 반사 대물렌즈를 공급합니다. Edmund Optics의 ReflX Objectives는 일련의 이미징 또는 focusing 용도로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC ReflX™ Objectives는 infinity-corrected 또는 finite-conjugate 디자인으로 사용 가능합니다. 일반적으로, finite-conjugate objective는 이미징 용도로, 반면에 infinity-corrected object는 laser focusing에 사용됩니다. 아울러, TECHSPEC ReflX™ Objectives는 DUV, UV, VIS 또는 IR 파장에서의 성능 향상을 위해 코팅되어 있습니다. TECHSPEC Adjustable ReflX™ Objectives는 내부 미러의 centration을 조절하고 작동 수명을 연장할 수 있습니다. TECHSPEC High Performance ReflX™ Objective는 tapered mechanical 디자인에 λ/4 peak-to-valley transmitted wavefront를 갖고 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®