에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Diameter (mm)
    to
    Effective Focal Length EFL (mm)
    to
    Numerical Aperture NA
    Coating
    Substrate
    f/#
    Type
    Wavelength Range (nm)

    Aspheric Lenses

    Achromatic Lens는 색수차를 최소화하거나 아예 제거하는 데 사용됩니다. Achromatic 디자인은 또한 구면수차 최소화에도 도움이 됩니다. Achromatic Lens는 fluorescence microscopy, image relay, 검사 또는 spectroscopy를 포함한 다양한 용도에 아주 적합합니다. Achromatic Lens는 종종 두 개의 요소를 접합하거나 하나의 하우징에 장착하는 식으로 설계되기도 하며 동급 singlet lens에 비해 spot size가 작습니다.

    Edmund Optics는 매우 다양한 Achromatic Lens를 공급합니다. UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II 또는 SWIR을 포함해 UV, VIS 또는 IR 스펙트럼을 위한 여러 가지 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 또한, UV 또는 IR용으로 특별 설계된 Achromatic Lens를 이용할 수 있는데 이 렌즈는 동일하거나 비슷한 파장 범위에 맞춰 코팅된 일반적인 Achromatic Lens에 비해 보다 우수한 성능을 제공합니다. Achromatic Lens의 색상보정 기능과 Asphere의 우수한 구면수차 보정 능력을 결합한 Aspherized Achromatic Lens도 공급합니다. 1:1 conjugate ratio 또는 높은 도수의 배율이 필요한 용도에는 Triplet Achromatic Lens를 사용할 수 있습니다.

    CNC Polished
    • Applications Requring the Highest Precison Performance
    Infrared
    • Diffraction Limited Performance in the Infrared
    Precision Glass Molded
    • Small Diameter Lenses for Laser Collimation and Focusing
    Color Corrected
    • Performance Over a Broad Wavelength Range
    Condenser Lenses
    • Low Cost Alternative to Precision Aspheric Lenses
    Plastic Molded
    • Weight Sensitive Wearable Applications