제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1.3 OD 50mm Square VIS-NIR ND Filter

×
재고 번호 #26-538 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 110,519
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 110,519 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter
Note:
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.00 x 50.00 +0.00/-0.25
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
1.00 ±0.20
Width (mm):
50.00
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
1.3
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Surface 1: Inconel
Reflection (%):
50.00
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
5.00
Blocking Wavelength Range (nm):
350 - 1100
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4 (measure pre-coating)
Neutrality:
±5% of Optical Density

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 350 - 1100nm 파장 대역에서 일정한 투과율
  • 광학 밀도(OD): 0.1 - 3.0
  • 필터 결합을 통한 맞춤형 광학 밀도 가능

해당 제품은 350 - 1100nm 파장 대역에서 투과율이 일정하며 광대역 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 광원을 감쇠하는 데 사용됩니다. 필터를 결합하여 원하는 광학 밀도(OD) 값을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 광학 밀도 값이 0.2와 2.0인 필터를 결합하면 최종 광학 밀도는 2.2가 됩니다. 해당 제품의 경우 직경 옵션은 12.5mm, 25mm, 50mm가 있고 50 x 50mm 크기의 정사각형으로도 제공됩니다. 이때 선택 가능한 광학 밀도 값은 0.1 - 3.0입니다. 과도한 출력으로 인해 손상되거나 부정확한 결과가 나올 수 있는 레이저 및 광도계 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 광학 밀도 값이 0.1, 0.15, 0.2 등으로 낮은 필터의 경우 인코넬(Inconel)로 얇게 코팅 처리가 되어 있어 시간이 지나면 성능이 저하될 수 있습니다. 필터의 수명을 연장하려면 비접촉식 세척(예: 에어 스프레이)으로 코팅 손상을 방지하고 물기나 습기를 피해 필터를 사용하여 산화를 억제하는 걸 권장합니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.