제품이 장바구니에 추가됨

34,000여 개의 제품 판매 중
& New 신제품 2,900여 종 출시

전체 보기



일원이 되었습니다
더 알아보기
브랜드

광학, 이미징 및 포토닉스 업계의 유명 브랜드가 제공하는 고품질 제품

더 알아보기

New 신제품

New

Pure (Undoped) YAG Windows

  • MWIR 스펙트럼(4 - 5µm 파장 대역)에서 우수한 투과율
  • 직경 옵션: 5mm, 10mm, 12.5mm, 25mm
바로 구매하기
New

Half Waveplates for Quantum Computing

  • 트랩트(trapped) 이온 및 중성 원자 어플리케이션에 적합
  • 여러 어플리케이션에 적합한 UV-NIR 스펙트럼 사용
바로 구매하기
New

1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses

  • 최대 1.2” 센서 포맷
  • 인라인 조명용 광섬유 입력 포트 장착
바로 구매하기
New

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras

  • 46mm x 46mm로 컴팩트한 외관
  • 라인 레이트: 12.5 – 50kHz
바로 구매하기

신제품 전체 보기

에드몬드옵틱스
지식 센터

수천 개의 무료 콘텐츠를 주제 및 미디어 유형별로 쉽게 검색하고 분류할 수 있습니다.

전체 보기

EDMUND WEBINAR SERIES

Performance vs. Cost for Custom Lenses

Register Now
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요