- 결합이 용이함
- FC/PC, FC/APC, SMA 연결이 가능한 모델로 제공
- 350 - 1600nm 범위의 4가지 파장

- 표준 0.22 NA Fiber Optic Cable에 연결 가능
- UV-VIS 또는 VIS-NIR을 위한 광섬유 이용 가능
- 다양한 Focal Length 또는 Aperture 옵션


- Tunable Laser 광원을 위해 AR 코팅 처리됨
- 1.5X - 20X의 고정 배율 이용 가능
- 회전식 광학 디자인으로 발산각 조절 가능


- 250nm - 10μm 파장 대역을 사용하는 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 어플리케이션에 적합한 고반사(HR) 코팅
- 반사 배율 옵션: 2X - 5X
- 열렌즈 효과를 줄이고 정렬 간소화가 적용된 일체형 설계
- 특허받은 다이아몬드 선삭 기술로 제조


- Nd:YAG 레이저 파장(355nm, 532nm, 1064nm)을 위해 AR 코팅 처리됨
- 2X - 10X의 고정 배율 이용 가능
- 발산각 조절이 필요 없는 OEM 통합 용도로 설계됨


- 633nm의 HeNe 레이저 파장을 위해 AR 코팅 처리됨
- 3X - 20X의 고정 배율 이용 가능
- 비회전식 옵틱의 사용으로 발산각 조절 가능


- 무반사(AR) 코팅이 가능한 레이저 파장 대역: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
- 고정 배율: 1.5X - 20X
- 회전식 광학 설계를 적용한 발산각 조절형 제품


- 회절 한계 성능: λ/14 RMS의 투과 파면
- 간소화된 테이퍼 설계를 적용해 45° 입사각으로 추가 간극 확보
- 곡선형 삼중 날개 구조로 회절 효과 감소
- TECHSPEC® Reflx™ Objective 보유


- 작동 거리가 19 - 31mm로 업계 최고 수준
- 포커싱 및 이미징 용도로 EO에서 설계 및 제조
- 고정밀 정렬로 최적의 성능 발휘
- 색수차 없이 190nm부터 11μm에 이르는 초광대역 스펙트럼
- TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objective 보유


- 1X - 3X 및 2X - 8X 가변 배율
- 비회전식 렌즈의 사용으로 빔의 이탈 최소화
- 하우징 길이가 고정된 콤팩트 갈릴레이 디자인
- TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders 또한 이용 가능


- 광대역 Tunable Laser 광원을 위해 AR 코팅 처리됨
- 3X - 10X의 고정 배율 이용 가능
- 비회전식 광학 디자인으로 발산각 조절이 가능해 빔의 이탈을 최소화함


- 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장을 위해 AR 코팅 설계됨
- 3X - 10X의 고정 배율 이용 가능
- 비회전식 광학 디자인으로 발산각 조절이 가능해 빔의 이탈을 최소화함


- 632.8nm 및 1064nm에서 색이 보정됨
- 구면 수차 감소를 위해 최적화됨
- 소재 가공 용도를 위해 스폿 크기 최소화

- Ideal for Broad Spectral Laser Scanning Applications
- Diffraction Limited Across the Scan Field with Low Wavefront Error
- Long Working Distance and Large Scan Area
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)