Circular Polarizers (CP42HE and CP42HER)
- 42% 이상의 투과율
- Film 또는 Plastic Substrate 사용 가능
- 우측 및 좌측 방향의 편광 디자인 공급 가능
Polarization Tester
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Linear와 Circular Polarizer의 편광 방향을 결정
- 간편하게 손에 쥘 수 있는 경량 디자인
- Polarizer Alignment 검증에 적합
- LCD의 편광 방향을 알아내는 데 탁월
Polymer Retarder Film
- 뛰어난 내구성의 Polymer Sheet
- 450-700 nm 범위에서 90% 이상의 투과율을 갖는 λ/4 (WP140HE) Achromatic Retarder
- λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280), 그리고 1λ (WP560) Retarder Film 사용 가능
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 일반적인 편광 필름보다 고온에 강함
- 5000:1의 소광비
- 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
- 커스텀 옵션 제공
High Contrast Plastic Linear Polarizers (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 9000:1의 우수한 소광비
- PMMA 적층 구조로 내구성 향상
- 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
High Contrast Linear Polarizing Film (XP42)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
- 9000:1의 우수한 소광비
- 맞춤형 크기로 제작 가능
- 고온 옵션 제공
High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 가시광선(VIS) 스펙트럼에서 투과율이 가장 높은 편광 필름
- 편광 효율 >99.95%
- 맞춤형 제작 가능
- High Contrast Linear Polarizing Film 보유
Wire Grid Polarizing Film
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 콘트라스트가 높은 반사형 설계
- 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 우수한 성능
- 고온다습한 환경에서도 뛰어난 내구성 발휘
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®