해당 제품은 강력한 광대역 LED 조명으로, 형광 어플리케이션에서 기존의 아크램프(arc lamp)를 대체하도록 설계되었습니다. 현미경에 직접 결합되거나 리퀴드 라이트 가이드로 빛을 전달할 수 있으므로 실험실 환경에서 유연하게 사용할 수 있습니다. 광대역 360 - 770nm 파장 대역을 사용하는 조명이며 DAPI, CFP, GFP/FITC, YFP, mCherry/Texas Red, CY5 및 CY7에 대해 여기를 제공합니다. 소음이 매우 적으며 25,000시간의 작동 수명 동안 최소한의 유지보수만 필요합니다. TECHSPEC® Fluorescence Filter Set와 함께 사용 시 FISH(Fluorescence In-Situ Hybridization) 실험실과 같은 형광 이미징 어플리케이션에 적합한 솔루션입니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®