Encore Style
Narrow-Spectrum Laser-Gard® Safety Eyewear는 특정 레이저 파장에서 보호를 제공하여 레이저 라인 주변의 얇은 파장만을 차단합니다. 아래 표기된 Optical Density 값을 참조하여 사용자의 레이저 파장에 맞는 보호를 선택해야 합니다. 각 고글과 보호경들은 색으로 code되어 있으며 보호하는 레이저 빔 타입과 attenuation density가 명시 되어 있습니다. 고글은 디자인 파장을 완전히 차단하여 빔이 보이지 않습니다. 모든 eyewear 제품들은 ANSI Z136.1 certified된 제품입니다. 모든 제품은 CE-mark가 되어 있으며 EN58215, EN207/EN208 certified 제품입니다.
참고: 사진에 나온 제품은 대표적인 색상들로만 소개됩니다. 단일 제품별 색상은 스펙 차트를 참고하세요.
(LOTG®는 유럽에서는 판매하지 않고 있습니다. 유럽 고객은 LGF 이용을 권장합니다.)
(Eyewear는 유럽에서는 판매하지 않고 있습니다. 유럽 고객은 Spectacles 이용을 권장합니다.)
경고: 잠재적 안구 손상으로 인해 각각의 상황에 맞는 적정 보호 등급은 레이저 안전 기관, 산업 위생사 또는 안전 프로그램 담당자가 결정해야 합니다.