에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 36 전제품 확인하기

568nm CWL, 24.15mm Dia. Bandpass Filter

재고 #28-460 Clearance
×
KRW 66,000
수량 1-1
KRW 66,000
수량 2
KRW 46,200
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Diameter (mm):
24.15
Center Wavelength CWL (nm):
568.00
Center Wavelength CWL Tolerance (nm):
±2
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00
Minimum Transmission (%):
40
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200
Optical Density OD:
≥3.0
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Surface Quality:
80-50
Thickness (mm):
4.60
Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Kr Laser Line

Regulatory Compliance

RoHS:

제품군의 상세 설명

  • 좁은 영역의 파장대에서 선택적으로 투과시킬 때 적합
  • 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
  • 더 많은 거래를 원하실 경우, 재고 대방출: Optics 참고

Bandpass interference filter는 광범위하게 생명 공학, 생명 의학 및 분석 화학 용도에서 선택적으로 좁은 영역의 파장대만 투과시키고 다른 모든 영역은 차단시키는 데 사용됩니다. 실험 등급의 Bandpass Interference Filter는 다양한bandpass 범위에서 사용 가능하며 지름 11.8mm에서 24.15mm까지 마운트되지 않은 옵션을 제공합니다.

참고: 실험 등급의 광학 제품에 관한 사양은 명시된 내용보다 10% 정도 변동이 있을 수 있습니다. 또한, 제공된 것 외에 추가적인 자료는 없습니다,

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×