제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm, f/4 Sealed UCw Series FIxed Focal Length Lens

UCw Series Fixed Focal Length Lenses

UCw Series Fixed Focal Length Lenses

×
재고 번호 #70-626 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 287,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 287,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Ucw Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Compact Form Factor

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
51.46
Maximum Diameter (mm):
38
Outer Diameter (mm):
38
Maximum Rear Protrusion (mm):
2.11
Maximum Length (mm):
52.76

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
11.1°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
11.9°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
10.6°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
9.6°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
7.9°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
6.0°
Maximum Image Circle (mm):
9.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.02
Number of Elements (Groups):
7 (5)
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/4.0
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
34.01
Object Space Principal Plane (mm):
49.24
Image Space Principal Plane (mm):
-19.45
Maximum Distortion (%):
-0.22
Exit Pupil Position (mm):
-46.71
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
1/2.5"
Maximum Sensor Format:
1/1.8"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Environmental Rating:
IPX7
Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team
Type of Ruggedization:
Waterproof (IPX7)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 1/2”, C-마운트 렌즈
  • 소형 센서 포맷에 적합한 UC(초소형) 고해상도 렌즈
  • 당사 UC Series Lens의 Waterproof 버전(UCw), 고정 초점 거리 렌즈
  • IEC 방수방진 규정 중 IPX7 등급 준수

해당 제품은 TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lens의 Waterproof 버전입니다. IEC 방수방진 규정 중 IPX7 등급을 준수하도록 설계되었으며 최대 1m 깊이의 물에 30분 동안 잠겨도 견딜 수 있습니다. 컴팩트한 크기이며 품질이나 사용감이 저하되지 않으면서 합리적인 가격으로 우수한 성능을 제공합니다. 해당 제품은 렌즈 표면에 물방울이 맺히는 것을 방지하기 위해 발수 코팅 처리를 한 윈도우가 장착되어 있으며 하우징에 습기가 차는 것을 방지하기 위해 여러 개의 O링으로 씰링 처리를 했습니다. 또한, 식품 검사, 보안, 의료, 공장 자동화처럼 공간 제약이 있고 환경이 열악한 어플리케이션에 적합합니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 초소형 광학 설계 제품군(UC Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 UC Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

UC Series: 초소형 설계가 적용된 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.

UCi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.

UCr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

UCw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 등급을 준수하도록 설계된 제품으로 최대 1m 깊이의 물에 30분 동안 잠겨도 견딜 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요