제품이 장바구니에 추가됨

25X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective

Mitutoyo 상세 정보 보기
25X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective

25X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective

×
재고 번호 #74-659 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 13,756,150
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 13,756,150 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
378-402
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 100mm
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Mitutoyo
Note:
Designed to be used with a 100mm Tube Lens, Sold Separately

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
57.00
Maximum Diameter (mm):
40.00
Weight (g):
290.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.35mm
Focal Length FL (mm):
4.00
Magnification:
25X
Numerical Aperture NA:
0.50
Resolving Power (μm):
0.55
Depth of Field (μm):
1.10
Working Distance (mm):
3.60
Field Number (mm):
11.00
Parfocal Length (mm):
60.00

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS/20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 간섭계 어플리케이션에 적합
  • 긴 작동 거리(WD)와 높은 개구수(NA)
  • 고품질의 Plan Apochromat 설계 적용

해당 제품은 백색광 간섭측정 어플리케이션에 사용할 수 있도록 설계된 개구수(NA) 값이 높은 고해상도 Plan Apochromat 대물렌즈입니다. 더 작고 가벼운 설계에도 불구하고 60mm에 달하는 긴 동초점 작동 거리를 보장합니다. 간섭 무늬 조정 메커니즘과 내부 빔스플리터가 통합되어 있어 간섭 무늬 패턴을 정밀하게 측정하고 제어할 수 있습니다. 배율 옵션은 2.5X – 50X이며, 100mm 초점 거리 튜브 렌즈와 함께 사용하도록 설계되었습니다. VSI(Vertical Scanning Interferometry), 3D 표면 프로파일링, 분산 및 반사 측정, 의료 이미징과 같은 백색광 간섭측정 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요