제품이 장바구니에 추가됨

0 - 24", 0.0005", Digimatic Height Gage

Mitutoyo 상세 정보 보기
×
재고 번호 #78-350 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,943,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,943,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Range:
0 - 24 inches
Model Number:
570-414

Physical & Mechanical Properties

Resolution (inches):
0.0005

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 높이가 24인치인 높이 게이지
  • 읽기 쉽고 사용이 간편한 디지털 제어 기능
  • 기준점을 재설정할 필요 없이 위치 정보를 유지하는 리니어 엔코더

해당 제품은 물체의 높이를 측정하기 위해 1차원 수직 트랙으로 설계되었으며, 측정 범위는 최대 24인치, 디지털 스텝 사이즈는 0.0005인치입니다. ABSOLUTE® 리니어 엔코더가 탑재되어 있어 전원을 껐다 켜도 기준점을 다시 설정할 필요가 없습니다. 또한, 엔코더가 과속으로 인한 오차를 방지하여 측정의 신뢰성과 반복성을 향상시킵니다. 해당 제품은 읽기 쉬운 디지털 디스플레이와 부드럽게 조작이 가능한 대형 슬라이더 피드 휠을 탑재하고 있어 어떤 어플리케이션에서도 쉽게 사용할 수 있습니다. 견고한 기둥 구조와 일반적인 사용 기준으로 최대 5년의 배터리 수명을 제공하여, 혹독한 작업 환경에서도 우수한 내구성을 보장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요