제품이 장바구니에 추가됨

Excelitas Technologies X-Cite® Mini+ Illuminator

  • 형광 이미징을 위한 광대역 LED 광원
  • Nikon, Olympus 및 Zeiss 현미경 모델에 직접 결합
  • 컴팩트한 크기와 speedDIAL 리모컨(옵션 항목)
  • 낮은 에너지 소비와 20,000시간의 작동 수명

해당 제품은 직접 결합형 광대역 LED 광원으로, 할로겐 또는 수은 광원을 대체하도록 설계되었습니다. 파장 대역이 360 - 700nm이며 DAPI, CFP, GFP/FITC, YFP, mCherry/Texas Red, Cy5와 같이 흔히 사용되는 형광단의 여기를 커버합니다. 플랜지 어댑터를 사용하여 Nikon, Olympus, Zeiss 등의 현미경 모델에 직접 결합할 수 있으므로 컴팩트한 시스템 크기를 유지하며 효율적인 작동이 가능합니다. 수동 제어 기능이 내장되어 있으며, speedDIAL 리모컨(옵션 항목)과 자동 제어를 위한 USB 및 TTL 입력 기능도 있습니다. TECHSPEC® Fluorescence Filter Set와 함께 사용 시 형광 이미징 어플리케이션에 적합한 솔루션입니다.

제품정보

제품자료

Fluorophore Filter Type TECHSPEC® Filter Set
DAPI (365nm) Single #86-370
CFP Single #67-002
GFP Single #67-003
FITC Single #67-004
YFP Single #67-005
TRITC Single #67-007
mCherry Single #67-009
Cy5 Single #67-010
TexasRed Single #67-008
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요