제품이 장바구니에 추가됨

New Cameras

Filter
CamUV 200nm UV USB 3.1 Cameras CamUV 200nm UV USB 3.1 Cameras 신제품
  • Ideal for a Variety of Ultraviolet (UV) Imaging Applications
  • 200nm Designed Wavelength
  • Phosphor Coated Camera Sensor
  • Includes Camera, Cable, and Easy-to-Use Software
  • NIR Versions Available
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras 신제품
  • 라인 레이트: 13 – 52kHz
  • 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
  • Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
  • 흑백 및 컬러 옵션 제공
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras 신제품
  • 컬러 및 다중분광 옵션 제공
  • 라인 레이트: 32kHz, 40kHz
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • 4K 해상도 옵션 제공
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras 신제품
  • 46mm x 46mm로 컴팩트한 외관
  • 라인 레이트: 12.5 – 50kHz
  • 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
  • Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
  • 흑백 및 컬러 옵션 제공
Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras 신제품
  • 매우 정확한 깊이 감지
  • 실제 어플리케이션을 위한 짧은 지연 시간과 넓은 베이스라인 거리
  • IP67 산업 등급
  • 온보드 프로세싱
  • 포괄적 SDK 사용 가능
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras 신제품
  • UV (200 – 400nm) Imaging Capabilities with 8.1MP, 2.3” Sensor Format
  • Compact Housing (29 x 29mm)
  • Framerates up to 67fps
  • Powerful Computer Vision Feature Set with Beyond Features
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Cameras 신제품
  • 파장 대역: 400 - 1750nm
  • 정밀 광축 정렬을 위한 능동 정렬 이미징 센서
  • 전자 및 농업용 검사, 감시 등에 적합
  • 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • 2.5GBASE-T(2.5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 500만 - 2450만 화소의 센서
  • 44mm x 29mm x 45.3mm로 컴팩트한 외관
  • 옵션으로 렌즈 튜브 사용 시 IP67 보호 등급 보장
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • PoE(Power over Ethernet)+가 있는 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스
  • 4세대 Sony Pregius 5 - 65MP S 센서와 호환 가능
  • 55mm x 55mm로 컴팩트한 외관
  • 일부 TECHSPEC® CA Series FFL Lens와 호환 가능한 TFL-마운트
LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • 사용자 정의를 위한 Unfolding Board Stack
  • Power Over Ethernet (PoE)으로 통합이 용이함
  • 최소 24 x 24mm의 콤팩트 사이즈
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • 최대 6710만 화소 및 최대 18.50fps의 프레임 레이트
  • T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
  • 컴팩트(44mm x 59mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계, M42 마운트 렌즈
LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras	LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras 신제품
  • Ideal for Robotics and Automation Applications
  • IP67 Rated 3D Cameras
  • Available Kits Feature 3D and 2D RGB Solutions
Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR Cameras   Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR Cameras 신제품
  • 1.3MP Resolution with Framerates up to 92FPS
  • Extended Spectral Range of 400 to 1700 nm
  • Compact (40 x 40 x 43mm), Lightweight, and Robust All Metal Design   
  • Requires an END USER STATEMENT to Be Completed Before Shipment 

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ GigE Power over Ethernet (PoE) SWIR Cameras 신제품
  • Up to 5.20MP Resolution with Framerates up to 49.40FPS
  • Actively Aligned Image Sensor for Precise Optical Axis Alignment
  • Ideal for Electronic and Agricultural Inspection, Surveillance, and More
  • Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요