에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
평면 오목렌즈는 한쪽은 평면이고 다른 한쪽은 곡선으로 되어 있습니다. 평면 오목렌즈는 음수의 초점거리를 가지고 있으며 이미지 감소와 빛의 퍼짐에 사용됩니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | Coating | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | -6.00 | -6.56 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #84-380 | KRW 103,000 수량 10+ KRW 92,800 견적 요청 |
|
||
3.00 | -9.00 | -9.56 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #84-381 | KRW 103,000 수량 10+ KRW 92,800 견적 요청 |
|
||
6.00 | -6.00 | -6.84 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #45-910 | KRW 62,400 수량 10+ KRW 55,800 견적 요청 |
|
||
6.00 | -9.00 | -9.84 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #48-345 | KRW 62,400 수량 10+ KRW 55,800 견적 요청 |
|
||
6.00 | -12.00 | -12.99 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #45-911 | KRW 62,400 수량 10+ KRW 55,800 견적 요청 |
|
||
6.00 | -15.00 | -16.32 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #48-696 | KRW 62,400 수량 10+ KRW 55,800 견적 요청 |
|
||
6.00 | -18.00 | -19.32 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #45-912 | KRW 62,400 수량 10+ KRW 55,800 견적 요청 |
|
||
9.00 | -9.00 | -10.21 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #45-913 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 57,300 견적 요청 |
|
||
9.00 | -12.00 | -13.26 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #48-346 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 57,300 견적 요청 |
|
||
9.00 | -18.00 | -19.26 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #45-914 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 57,300 견적 요청 |
|
||
9.00 | -27.00 | -28.68 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #45-915 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 57,300 견적 요청 |
|
||
12.00 | -12.00 | -13.23 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #45-916 | KRW 66,700 수량 10+ KRW 59,800 견적 요청 |
|
||
12.00 | -15.00 | -16.68 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #48-697 | KRW 66,700 수량 10+ KRW 59,800 견적 요청 |
|
||
12.00 | -18.00 | -19.95 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #48-347 | KRW 66,700 수량 10+ KRW 59,800 견적 요청 |
|
||
12.00 | -24.00 | -26.32 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #45-917 | KRW 66,700 수량 10+ KRW 59,800 견적 요청 |
|
||
12.00 | -48.00 | -50.31 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #45-918 | KRW 66,700 수량 10+ KRW 59,800 견적 요청 |
|
||
20.00 | -30.00 | -31.96 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #45-919 | KRW 70,300 수량 10+ KRW 63,100 견적 요청 |
|
||
20.00 | -40.00 | -42.31 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #45-920 | KRW 70,300 수량 10+ KRW 63,100 견적 요청 |
|
||
20.00 | -50.00 | -52.31 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #45-921 | KRW 70,300 수량 10+ KRW 63,100 견적 요청 |
|
||
20.00 | -100.00 | -102.88 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #22-246 | KRW 70,300 수량 10+ KRW 63,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | -25.00 | -26.96 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #45-922 | KRW 74,000 수량 10+ KRW 66,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | -35.00 | -36.96 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-SF11 | #48-698 | KRW 74,000 수량 10+ KRW 66,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | -50.00 | -52.31 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #45-923 | KRW 74,000 수량 10+ KRW 66,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | -100.00 | -102.31 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #45-924 | KRW 74,000 수량 10+ KRW 66,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | -100.00 | -103.30 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #45-925 | KRW 108,000 수량 10+ KRW 97,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | -125.00 | -128.30 |
기타 코팅 옵션 |
VIS-NIR (400-1000nm) N-BK7 | #45-926 | KRW 108,000 수량 10+ KRW 97,200 견적 요청 |
|
N-BK7 | |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)