에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
dr (mm) (링의 지름): --
t (mm) (링의 라인 두께): --
β (°) (Half Fan 각도): --
$$ d_r = 2L \cdot \tan{\left[ \left( n - 1 \right) \alpha \right]} $$ |
$$ \beta = \sin^{-1}{\left( n \, \sin{\alpha} \right)} - \alpha $$ |
$$ t = \frac{1}{2} d_b $$ |
dr: | 빔이 형성하는 링의 외부 지름 (단위 mm) |
db: | 렌즈 안으로 들어가는 빔의 지름 (단위 mm) |
t: | 빔이 형성하는 라인의 두께 (단위 mm) |
β: | 빔이 형성하는 half fan 각도 (단위 mm) |
L: | Axicon부터 생성된 이미지 사이의 거리 (단위 mm) |
n: | 굴절률 (단위 없음) |
α: | Axicon 각도 (단위 degree) |
위 계산기는 주어진 변숫값을 입력 후 방정식을 사용해 Axicon과 관련된 원하는 값을 계산하는 기능을 수행합니다.
위 그림은 Axicon 내부로 투사되는 빔과, 그 후 빔이 Axicon 밖으로 나아가는 모습을 보여줍니다. 사용자는 위 그림에 있는 화살표를 통해 Axicon 계산식에 사용되는 다양한 변수들을 확인할 수 있습니다.
Axicon calculator는 3가지 방정식을 사용해 링의 지름, 링의 라인 두께, 그리고 half fan 각도를 계산해 줍니다.
Axicons는 원뿔형 프리즘으로서 알파와 꼭지각으로 정의됩니다. Axicon과 이미지의 사이가 멀어지면 링의 지름은 증가하지만, 이에 반해 라인은 일정한 두께를 유지합니다.
주어진 입력 빔이 collimated beam이라면, Axicon이 생성해내는 링의 외부 지름과 라인의 두께를 계산할 수 있습니다. half fan 각도는 근사치로 계산됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)