;
제품이 장바구니에 추가됨
 
비구면 렌즈
 

광학 윈도우

  5mm보다 작은 사이즈, 150mm보다 큰 사이즈도 제작 가능

  다양한 광학 기판

  UV-IR 스펙트럼을 커버하는 무반사(AR) 코팅

  초미세 연마로 RMS가 0.5Å 미만인 표면 조도 구현

에드몬드옵틱스는 선도적인 광학 윈도우 제조 업체로 프로토타입 제작 및 대량 생산을 위한 윈도우를 만듭니다. 거의 모든 광학 어플리케이션에 활용될 수 있는 다양한 소재, 크기 및 코팅 옵션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 제작을 위한 소량의 적외선 윈도우, 생산을 위한 대량의 무반사(AR) 코팅 윈도우, 정밀 레이저 어플리케이션을 위한 초미세 연마 윈도우 등 고객에게 필요한 솔루션을 제공합니다. 또한, 당사의 광학 설계 및 제조 전문 엔지니어가 전체 개발 프로세스를 지원합니다. 어떤 제품/기술이 필요하신가요?

 
 
 

광학 기술 역량

광학 윈도우 이해하기
글래스 타입, 소재 특성, 표면 사양, 코팅 등 광학 윈도우에 대한 기본 지식을 마스터하세요.

 

광학 코팅

  파장 범위가 120nm - 20µm인 900여 개의 코팅 설계

  UV, VIS, NIR, SWIR, LWIR 스펙트럼 커버

  단층/다층 무반사(AR), 필터, 편광 및 금속 코팅 설계

  수백 가지의 표준 및 맞춤형 광학 코팅 옵션 제공

제조 장비

  • Conventional and High-Speed Grinding Machines
  • Conventional and High-Precision Polishing Machines
  • Double-Sided Lapping Machines
  • Slicing Machines

계측 기술

광학 프리즘 장비
 

올바른 윈도우 선택하기

예산 내에서 원하는 요건을 충족하는 윈도우를 찾고 계신다면 당사의 광학 제조 전문 엔지니어에게 문의 바랍니다.

VIS

  • 민감한 광학 부품과 센서를 오염이나 손상으로부터 보호
  • 다양한 글래스 및 플라스틱 기판 보유
  • 높은 내구성과 넓은 온도 범위를 요구하는 어플리케이션을 위한 옵션 제공
VIS
 
 
Edmund Optics logo

EO가 제공하는 핵심 서비스 3가지

광학마켓

광학 및 포토닉스 업계의
유명 브랜드와 제품을
취급하는 원스톱 쇼핑몰

광학 부품 및 제품 제조

고품질의 광학 및 이미징
부품은 물론 시스템에 대한
맞춤 제작과 대량 생산 지원