;
제품이 장바구니에 추가됨
 
광학 프리즘
 

광학 프리즘

  표준형/맞춤형 제품 제공, 설계, 프로토타입 제작 및 대량 생산 가능

  다양한 프리즘 형상 보유

  맞춤형 광학 기술 역량

  다양한 표준 및 맞춤형 코팅을 적용하여 널리 사용되는 글래스 타입 보유

에드몬드옵틱스는 다이렉트 뷰, 레이저 타겟팅, 시각적 계측(visual instrumentation) 등의 어플리케이션에 적합한 표준 및 맞춤형 광학 프리즘을 생산하는 최고의 제조 업체입니다. 세계 최고 수준의 프리즘 제조 역량을 토대로 이미지 변위, 회전 빔 조향, 역반사, 분산에 있어 굉장히 까다로운 요건을 충족할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에서 당사가 보유하고 있는 기성 광학 부품이 필요하거나, 주문 제작 프리즘이 필요하거나, 완전 맞춤형 설계가 필요한 경우, 당사의 광학 설계 및 제조 전문 엔지니어가 고객이 원하는 요건을 충족하는 솔루션을 개발할 수 있습니다. 프리즘과 프리즘의 제조 과정에 대한 자세한 내용은 어플리케이션 노트 중 광학 프리즘 개론을 확인하세요.

 
 
 

광학 기술 역량

에드몬드옵틱스는 연간 약 500,000개의 광학 프리즘을 생산합니다. 에드몬드옵틱스의 전문 지식을 활용하여 Schott, Ohara, CDGM로부터 공급받는 소재로 정밀 품질을 제공하고 광학식 접착(Optical Contact)을 적용하여 고정밀 각도 공차를 얻을 수 있습니다.

제조 장비

계측 기술

광학 프리즘 장비
 

올바른 광학 프리즘 선택하기

에드몬드옵틱스는 표준 제품 및 맞춤형 광학 프리즘을 제공할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다. 특히, Right Angle 및 Penta 프리즘과 Image Rotation 프리즘을 전문으로 제작합니다. 원하는 요건과 관련하여 궁금한 사항이 있을 경우 당사로 문의 바랍니다. 광학 제조 전문 엔지니어와의 상담을 통해 예산 내에서 시스템 요건을 충족하는 광학 프리즘을 선택할 수 있도록 도와드립니다.

  • Right Angle
  • Penta
  • Image Rotation
  • Light Pipes
  • Retroreflection
  • Dispersion
  • Mounted
  • Specialty

Right Angle

  • 빛의 경로를 틀거나 90°로 빛의 방향을 바꾸는 데 사용
  • 좌측으로 회전된 이미지 생성
  • 이미지/빔 변위를 위해 서로 조합해서 사용
Right Angle
 

광학 프리즘 개론
광학 프리즘의 기본 원리와 제조 공정에 대해 학습하며 지식을 넓혀 보세요.

 
Edmund Optics logo

EO가 제공하는 핵심 서비스 3가지

광학마켓

광학 및 포토닉스 업계의
유명 브랜드와 제품을
취급하는 원스톱 쇼핑몰

광학 부품 및 제품 제조

고품질의 광학 및 이미징
부품은 물론 시스템에 대한
맞춤 제작과 대량 생산 지원