;
제품이 장바구니에 추가됨
 
빔스플리터
 

빔스플리터

  편광, 비편광, 레이저 라인 등 다양한 빔스플리터 타입

  프로토타입 제작부터 대량 생산까지 전 과정을 지원하는 맞춤형 솔루션

  복잡한 코팅 및 기하 요구 사항을 충족하기 위한 설계 및 어플리케이션 전문 지식

  350 – 1620nm를 커버하는 코팅 기술 역량

에드몬드옵틱스는 자외선(UV)부터 적외선(IR) 스펙트럼까지 사용하는 어플리케이션에 적합한 큐브 및 플레이트 빔스플리터를 생산하는 최고의 제조 업체입니다. 당사의 광학 설계 및 제조 전문 엔지니어는 프로토타입 제작과 대량 생산을 위한 맞춤형 솔루션을 개발하기까지 전체 프로세스를 지원합니다. 또한, 모든 빔스플리터가 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 세계 최고 수준의 계측 기술을 동원합니다. 어떤 제품/기술이 필요하신가요?

 
 

광학 기술 역량

에드몬드옵틱스의 빔스플리터에는 SCHOTT, Ohara, CDGM로부터 공급받는 여러 소재가 사용됩니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 제작을 위한 소량의 빔스플리터 주문, 생산 준비를 위한 수십 개의 빔스플리터 주문, 본격 생산을 위한 대량 주문 등 주문 유형과 관계없이 고객의 어플리케이션에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 단, 소재나 그 외 필요한 사양에 따라 가격이 상이합니다.

* High Precision 제품의 사양은 고객이 원하는 특정 요건에 부합할 수 있는지 확인하기 위해 당사와 별도의 협의가 필요할 수 있습니다

제조 장비

계측 기술

  • OGP Smartscope
  • Nikon 6D Autocollimator
  • Fujinan Interferometer
  • Zygo® VeriFire™ High Resolution Interferometer
  • Zygo® NewView White Light Interferometer
  • Zygo® GPI 4” Aperture Vertical and Horizontal Interferometer
  • Zeiss Contura G2 CMM
  • DigiMicro Microscope
  • Olympus MX51 Microscope
  • Optical Spectrophotometer

웨비나 다시보기

전체 웨비나 확인하기
빔스플리터
완벽 가이드

여러 빔스플리터 타입과 빔스플리터를 가장 효과적으로 사용하여
어플리케이션에서 성능을 극대화하는 방법에 대해 논의합니다.

시청하기

 

 

올바른 빔스플리터 선택하기

원하는 시스템 요건과 관련하여 궁금한 사항이 있을 경우 당사로 문의 바랍니다. 광학 제조 전문 엔지니어와의 상담을 통해 예산 내에서 어플리케이션 요건을 충족하는 빔스플리터를 선택할 수 있도록 도와드립니다.

큐브 타입

  • 0° 입사각으로 손쉽게 장착 및 통합
  • 빔 이동 없음
  • 투과 및 반사 광경로의 길이가 동일함
  • 시스템의 광경로 길이를 단축함
큐브 타입
 
 
Edmund Optics logo

EO가 제공하는 핵심 서비스 3가지

광학마켓

광학 및 포토닉스 업계의
유명 브랜드와 제품을
취급하는 원스톱 쇼핑몰

광학 부품 및 제품 제조

고품질의 광학 및 이미징
부품은 물론 시스템에 대한
맞춤 제작과 대량 생산 지원