제품이 장바구니에 추가됨

Laser Mirrors

Laser Mirror는 레이저 용도로 특수 설계된 광학 부품입니다. 레이저 미러는 빔 조정 용도에서 산란을 최소화할 수 있도록 엄격하게 제어되는 표면 품질을 특징으로 합니다. 일반적인 레이저 파장에 최적화된 유전체 레이저 미러 코팅(Dielectric Laser Mirror coating)은 금속 코팅보다 더 높은 반사율을 제공합니다. 레이저 라인 미러 코팅(Laser line mirror coating)은 레이저 손상을 방지하고 제품의 수명을 보장하기 위해 설계 파장에서 높은 damage threshold로 설계됩니다.

에드몬드 옵틱스는 극자외선(EUV)부터 원적외선까지 사용할 수 있는 다양한 종류의 레이저 미러를 취급합니다. 이러한 레이저 미러는 염료, 다이오드, Nd:YAG, Nd:YLF, Yb:YAG, Ti:sapphire, 광섬유를 비롯해 기타 다양한 광원을 위해 제작되며 flat mirror, right angle mirror, concave mirror 및 기타 특수 형태의 미러로 제공됩니다. Er:Glass, Ti:Sapphire, Yb:doped 레이저 광원 등의 펨토세컨드 펄스 레이저 용도에서 GDD (Group Delay Dispersion)를 최소화해 높은 반사율을 제공하도록 설계된 Ultrafast Laser Line Mirror 또한 이용할 수 있습니다.

Filter
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요