에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
뛰어난 경도, 스크래치 및 부식에 강한 내성
게르마늄, 실리콘, 기타 IR 소재에 증착
극한 환경의 시스템에서도 수명 연장
무반사 DLC(diamond-like carbon) 코팅은 천연 다이아몬드와 유사한 특성을 가지고 있어 뛰어난 경도를 자랑하는 동시에 스크래치 및 부식에 강한 내성을 보여 극한의 환경에서 사용하기 안성맞춤입니다. DLC 코팅은 적외선(IR)에서 높은 투과율을 제공하고 마찰 계수가 작아 내마모성과 평활도를 개선해줍니다. 이러한 코팅은 나노카본 복합소재로 구성되고 방위를 비롯해 스크래치, 응력, 오염에 노출 가능성이 있는 시스템에 주로 사용됩니다. EO는 세계적인 수준의 계측 설비를 보유하여 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 코팅 설계를 보장합니다. 이 밖에도 DLC 코팅은 국방 등급의 내구성 시험 규격을 준수합니다.
DLC Coating Capabilities | |
---|---|
Abrasion Resistance* | Compliant with MIL-C-48497, MIL-F-48616, and MIL-C-675 |
Salt Fog Testing | 90 Days+ |
Substrate Materials | Germanium, Silicon, and More |