High Power Laser Mirror의 취급 및 저장
Edmund Optics Inc.

High Power Laser Mirror의 취급 및 저장

High Power Nd:YAG Laser Mirrors

손상의 위험 부담은 줄이면서 사용자의 high power laser mirror 제품 수명은 유지할 수 있도록 다음의 취급 및 저장 관련 팁을 반드시 준수하십시오.

취급

  • 레이저 옵틱 취급 시에는 손에 장갑을 착용 후 반드시 가장자리로만 다루어야 합니다. 손가락에서 묻어난 기름기는 광학 표면 코팅에 영구 훼손을 가져다줄 수 있습니다.
  • 어느 레이저 옵틱을 다루더라도 먼지가 없는 클린룸 등급의 라텍스 또는 니트릴 장갑을 항상 착용해야 합니다. 핑거코트는 손의 피부와 광학과의 접촉을 일으킬 가능성이 높이 때문에 권장되지 않습니다.
  • 광학 미러는 청결, 온도 및 습도가 제어되는 연구/실험실의 환경에서만 다루어야 합니다.
  • 금속 도구는 광학 표면과 코팅에 스크래치를 가할 수 있기 때문에 옵틱과의 직접 접촉을 피해야 합니다. 부드러운 플라스틱 끝단이 입혀진 도구나 대나무 도구와 같이 광학 전용으로 특별 제작된 공구만을 사용하십시오.
  • 마운트가 준비된 경우에만 케이스에서 옵틱을 꺼내십시오. 마운트나 기타 고정 장치를 준비하는 동안 테이블 위에 옵틱을 놓게 되면, 미러에 부득이한 손상이 가해질 수 있습니다.
  • 옵틱을 제자리에 고정할 수 있도록 특별 제작된 마운트나 고정 장치에만 미러를 위치시켜야 합니다.
  • 레이저 미러를 취급하면서 미러 쪽을 향해 말을 하거나 숨을 내쉴 경우 작은 수분 입자나 타액이 미러 표면 위로 떨어져 성능 저하을 불러일으킬 수 있습니다.
  • 반드시 필요한 경우가 아니면, 레이저 미러의 클리닝을 절대적으로 피해야 합니다. 주기적인 클리닝이 옵틱에는 요구되지 않습니다.

 

저장

  • 미러 저장 시 렌즈 페이퍼로 포장된 채 놔두거나 무방비 상태 또는 고정되지 않은 채로 다른 옵틱 옆에 방치하지 마십시오.
  • 옵틱이 담겨있는 케이스는 옵틱 보호를 위해 특수 설계된 용기입니다. 미사용 시에는 코팅 면이 아래쪽을 향하도록 담은 뒤 오리지널 케이스에 보관해야 합니다. 케이스의 뚜껑이 반드시 닫혀있는 상태에서 청결한 환경에 저장해 놓으십시오.
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

관련제품

 

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작