에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Resources / 어플리케이션 노트 / Imaging / Resolution과 Contrast 비교
Resolution과 Contrast 비교

Resolution과 Contrast 비교

이 페이지는 Imaging Resource Guide단원7.3입니다.

높은 수준의 광학적 성능은 성공적인 imaging solution에 매우 중요합니다. Edmund Optics®는 image plane에 걸쳐 광학적 성능을 유지하기 위해 주의를 기울이고 있습니다. 일반적으로 이미지의 코너에서는 resolution 및 contrast가 나빠지므로, 전체적인 렌즈 성능을 비교할 때는 이미지의 중심과 코너를 모두 고려해야 합니다.

아래에 있는 이미지는 TECHSPEC® Compact Fixed Focal Length Lens의 중심 및 코너의 성능을 다른 여러 경쟁사의 렌즈들과 비교한 것입니다. 여기서, Edmund Optics® Lens의 contrast가 중심 이미지인 경우, 유력한 경쟁사 렌즈들에 비해 30% 높고, 코너 이미지에서는 두 배 이상임을 보여주므로 저희 Compact Fixed Focal Length Lens는 아주 단순한 용도에서부터 가장 복잡한 용도까지 어느 분야에나 적합하다라는 것을 입증하고 있습니다. 모든 테스트에는 f/2 1.3MP, ½”센서 카메라에 16mm렌즈를 사용했으며 Field of View는 1.5”입니다.

Ronchi Ruling Comparison. Ronchi Rulings are targets
with high frequency black and white lines, and are used to test a lens’s
ability to reproduce contrast. High contrast and edge sharpness are
critical for measurement and detection algorithms, especially in high
resolution applications.
그림 1: Ronchi Ruling 비교. Ronchi Ruling은 높은 주파수의 흑색 및 백색 선을 가진 target이며, 렌즈의 contrast 표현 능력을 시험하는 데 사용됩니다. 높은 contrast 및 edge sharpness는 특히 고해상도 용도에서 알고리즘의 측정 및 탐색에 매우 중요합니다.
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

800개 이상의 Imaging Lens 및 40페이지에 분량의 심도 있는 기술 콘텐츠 포함, 에드몬드 옵틱스가 여러분의 Imaging Optics 파트너가 되어 드립니다.

Edmund Optics에 연락할 일이 있으신가요? 여러분의 필요에 맞는 당사의 빠르고 친절한 서비스를 이용하십시오.

Fixed Focal Length Lens를 찾고 계신가요? 다양한 크기, AR 코팅, 센서 커버리지 및 기타 옵션 처리가 가능한 여러 종류의 렌즈를 에드몬드 옵틱스에서 확인하세요.

Testing resolution or distortion? Measuring image quality or color or grayscale performance? Check out our selection of test targets on glass, chrome, or photographic paper.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×