Using High Performance Boom Stand Systems
High performance boom stands는 가장 까다로운 용도의 요건까지 만족시킬 수 있게 설계되어 있습니다. 적절한 boom stand와 mounting adapter를 사용하면 카메라, 렌즈, 현미경, 조명 등을 이미징 시스템에 쉽게 결합할 수 있습니다. 아울러, 고성능 boom stand를 사용하면 무거운 부품도 안정적으로 지탱할 수 있습니다. 각각의 stand에는 weighted base, vertical post, locking collar, 그리고 독특한 arm이 포함되어 있습니다. Mounting adapter는 모든 boom stand 옵션과 호환됩니다. 모든 종류의 고급 이미징 용도에 Boom stand 시스템 사용을 권장합니다.
그림 1: Boom Stands와 액세서리 연결하기
표준형 mounting plate와 ¾" post adapter를 임의의 boom stand에 연결하려면 검정색으로 도금된 매끄러운 알루미늄 손잡이를 풀고 어댑터의 좁은 쪽을 위로 하여 boom stand의 장착용 구멍에 끼운 다음 손잡이를 다시 부착합니다. 흰색 플라스틱 locking arm이 어댑터에 눌리면 레버가 달려 있는 고정 나사를 이용해 조일 수 있습니다(그림 1). 조절 가능 mounting plate의 경우 알루미늄 손잡이가 없는 대신 흰색 플라스틱 locking arm만을 사용해 plate를 고정합니다.
그림 2: 조절 가능 Mounting Plate가 연결된 표준형 Boom Stand
그림 3: 조절 가능 Mounting Plate
표준형 boom stand(#54-120)는 움직임이 필요하지 않은 무거운 물체를 포함해 정적인 이미징 용도에 뛰어난 안정성을 제공합니다.그림 2에서는 조절 가능 Mounting Plate(#54-123)가 연결된 표준형 boom stand를 보여 줍니다. 여기에서는 시스템에 초점 조절 기능을 더해 줍니다. 조절 가능 Mounting Plate(그림 3)에는 카메라 및 이미징 장비 부착을 위한 ¼-20 stud 이외에 rack, pinion, 그리고 tilt 조절 장치가 달려 있습니다. Rack과 pinion은 1차원적 움직임만 가능하지만 boom stand에 연결하면 고정 나사로 고정되는 tilt 조절이 가능합니다. 조절 가능 mounting plate를 ball bearing boom stand와 결합하면 광학 시스템에서 손쉽게 다차원적 동작을 구현할 수 있습니다.
그림 4: 표준형 Mounting Plate가 연결된 Ball Bearing Boom Stand
그림 5: 표준형 Mounting Plate
그림 4에서는 표준형 Mounting Plate(#54-121)가 연결된 Ball Bearing Boom Stand(#54-122)를 보여 줍니다. 표준형 boom stand와 비슷한 안정성을 갖고 있으면서 ball bearing 움직임 기능이 추가되어 있습니다. 움직임이 아주 매끄러워 샘플 스캐닝이 필요한 용도에 아주 적합합니다. 표준형 Mounting Plate(그림 5)에는 ¼-20 stud를 통해 다양한 카메라, 현미경 및 부품을 간단히 연결할 수 있습니다.
그림 6: Articulating Arm Boom Stand와 ¾" Post Adapter
그림 7: ¾" Post Adapter
Articulating arm boom stand (#54-119)는 많은 움직임과 조절이 필요한 용도에 아주 적합합니다. Flexible arm을 간단한 조작만으로 손이 닿기 어려운 위치에 넣었다 뺄 수 있습니다. 이러한 융통성은 fixed focal length lens 및 zoom lens와 사용할 때 유용합니다.그림 6에서는 Articulating Arm Boom Stand와 ¾" Post Adapter(#54-124)가 결합된 것을 보여 줍니다. ¾" Post Adapter(그림 7)를 사용하면 rack and pinion focusing mount 및 기타 ¾" post 액세서리에 결합할 수 있습니다. 하단 피스는 마운트에서 미끄러질 수 있도록 분리됩니다. 손잡이를 돌려 풀면 틸트 조절이 됩니다.
각각의 boom stand와 adapter는 이런 제품을 서로 다른 많은 용도에 적합하게 만드는 독특한 특성을 제공합니다. 적절한 boom stand와 mounting adapter를 찾는 데 도움이 필요하면 당사 엔지니어링 팀에 문의하시기 바랍니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)