Isuzu ISK Heat Absorbing Colored Glass Filters는 광학 시스템을 통해 전달되는 열의 양을 감소시켜 고강도 광원 및 의료 용도에 사용하기 적합합니다. 이 필터 글래스는 가시광 스펙트럼의 투과율은 극대화하고 적외선의 투과율은 최소화합니다. Isuzu ISK Heat Absorbing Colored Glass Filters는 UV 투과율이 높은 ultraviolet bandpass filter로 사용되거나, 가시광은 투과시키고 적외선은 차단시키는 shortpass filter로도 사용될 수 있습니다. Isuzu ISK Heat Absorbing Colored filters는 1064nm에서 높은 광밀도(OD)를 특징으로 하며 동급의 열흡수 필터에 비해 흡습성은 떨어집니다. EO의 열흡수 광학 제품을 사용할 경우에는 과도한 열로 인한 응력을 낮추기 위해 냉각팬을 사용하는 것이 바람직합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)