제품군에 속해있는 6개 전제품 확인하기

10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder

Metric Bar-Type Lens / Filter Holder

Metric Bar-Type Lens / Filter Holder

×
재고 #55-530
- +
KRW 146,500
수량 1-9
KRW 146,500
수량 10+
KRW 131,800
수량 가격
견적 요청
Get Product Downloads
Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Size of Compatible Optics (mm):
10.0 - 60.0
Height (mm):
95.0
Thickness (mm):
14.00
Width (mm):
85.00
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품군의 상세 설명

  • 원형 옵틱의 신속하고 정밀한 포지셔닝에 적합
  • 최대 118mm 직경의 옵틱 장착 가능
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread

Steel guide가 장착되고 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄으로 제조되는 이 English Bar-Type Holders는 다양한 크기의 원형 옵틱을 빠르고 정밀하게 마운트할 수 있습니다. 브레드보드에 장착할 경우에는 PostPost Holder가 필요합니다.

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
×